Préhenseurs
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-3000-0

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 3.54
Poids (lb) 42.9
Longueur (in) 118.11
Longueur (mm) 3000.0
Poids (kg) 19.5
Diametre tube (mm) 90
Taille tube 90B
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Profilé Octogonal
283-COUNTRY_OF_ORIGIN DE
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
283-HTS_TARIFF_CODE 76042100
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top