Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-90-700-0
B-90-700-0
B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Länge (in)
27.56
Gewicht (lb)
10.01
Länge (mm)
700
Gewicht (kg)
4.55
Rohrdurchmesser (mm)
90
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
Back to Top