Préhenseurs
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-700-0

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 10.01
Diametre tube (in) 3.54
Longueur (in) 27.56
Diametre tube (mm) 90
Poids (kg) 4.55
Longueur (mm) 700
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 90B
Type de produit Profilé Octogonal
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top