Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
B-90-750-0
B-90-750-0
B-90 - Oktagonal Aluminum Profil
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
29.53
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Gewicht (lb)
10.74
Rohrdurchmesser (mm)
90
Länge (mm)
750.0
Gewicht (kg)
4.88
Produkt Typen
Aluminiumprofil
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Profile für Spanntechnik und Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top