Préhenseurs
B-90 - Octagonal Aluminum Boom Structure

B-90-750-0

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 29.53
Poids (lb) 10.74
Diametre tube (in) 3.54
Diametre tube (mm) 90
Longueur (mm) 750.0
Poids (kg) 4.88
Type de produit Profilé Octogonal
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Extrusions BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 90B
Matériel Aluminum
Back to Top