Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's lateral arms for 82M-3, TCC, and 52H-3E power clamps.

B8JG-1036-1

Seitliche Spannarme (NAAMS-konform) für DESTACO Kraftspanner der Serien 82M-3, TCC und 52H-3E (63 mm für D0 Spannarmwellen-Optionen) verfügen über eine 11 mm große Durchgangsbohrung (6.00 F7 Passstift) und eine Armlänge von 135 mm [5.31”].
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 11.22
Arm-Ausgleich 70
Arm-Ausgleich 70
Arm-Ausgleich (mm) 70
Spannarmlänge (mm) 285
Arm-Ausgleich (mm) 70
Zubehör-Typ Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3|52H-3E |TCC-2E
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Spannarm
Thru Hole (mm) 11
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe NAAMS Power Clamp Arms
Back to Top