Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R02

BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 11.1
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Länge (in) 16
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Weite (in) 7
Weite (mm) 177.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 10x Ø 11
Rohrdurchmesser (mm) 45
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
max_static_product_load_metric 350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 10
Länge (mm) 406.4
Gewicht (kg) 5.05
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R02:Lochkreis Ø 125mm
Back to Top