Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-45-DE-R02
BM1-45-DE-R02
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
258
Diametre tube (in)
1.77
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.1
Largeur (in)
7
max_static_product_load_metric
350
Largeur (mm)
177.8
Longueur (mm)
406.4
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10
Diametre tube (mm)
45
interface robot trou central (mm)
(10) 11
Charge statique max (Nm)
350
Poids (kg)
5.05
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R02: 125mm Bolt Circle
Taille tube
45B
Type de produit
Montage centrale
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top