Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R05

BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Gewicht (lb) 11.1
Länge (in) 16
Weite (in) 7
Rohrdurchmesser (mm) 45
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Gewicht (kg) 5.05
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 12x Ø 13
Länge (mm) 406.4
Weite (mm) 177.8
max_static_product_load_metric 350
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top