Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R05

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 16
Poids (lb) 11.1
Largeur (in) 7
Charge statique max (ft lb) 258
Diametre tube (in) 1.77
Poids (kg) 5.05
max_static_product_load_metric 350
Charge statique max (Nm) 350
Diametre tube (mm) 45
Longueur (mm) 406.4
interface robot trou central (mm) (12) 13
Largeur (mm) 177.8
Interface robot boulon R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation
Type de produit Montage centrale
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Taille tube 45B
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top