Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R07

BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 11.1
Länge (in) 16
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Weite (in) 7
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 13
Rohrdurchmesser (mm) 45
Gewicht (kg) 5.05
Weite (mm) 177.8
Länge (mm) 406.4
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 12
max_static_product_load_metric 350
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R07:Lochkreis Ø 200mm
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Basisträger
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top