Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R07

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 16
Charge statique max (ft lb) 258
Poids (lb) 11.1
Largeur (in) 7
Diametre tube (in) 1.77
Diametre tube (mm) 45
Longueur (mm) 406.4
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 12
Poids (kg) 5.05
Largeur (mm) 177.8
max_static_product_load_metric 350
Charge statique max (Nm) 350
interface robot trou central (mm) (6) 13
DistributorGroup End Effectors
Interface robot boulon R07: 200mm Bolt Circle
Type de produit Montage centrale
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Matériel Aluminum
Taille tube 45B
Back to Top