Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R09

BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Gewicht (lb) 11.1
Länge (in) 16
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Weite (in) 7
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Gewicht (kg) 5.05
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 20
max_static_product_load_metric 350
Länge (mm) 406.4
Rohrdurchmesser (mm) 45
Weite (mm) 177.8
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 15
Produkt Typen Basisträger
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R09:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top