Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R09

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 11.1
Diametre tube (in) 1.77
Charge statique max (ft lb) 258
Largeur (in) 7
Longueur (in) 16
max_static_product_load_metric 350
Longueur (mm) 406.4
Largeur (mm) 177.8
Diametre tube (mm) 45
interface robot trou central (mm) (6) 20
Poids (kg) 5.05
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 15
Charge statique max (Nm) 350
Type de produit Montage centrale
Interface robot boulon R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Taille tube 45B
Back to Top