Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R12

BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 11.1
Länge (in) 16
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Weite (in) 7
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Gewicht (kg) 5.05
Rohrdurchmesser (mm) 45
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Weite (mm) 177.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 12x Ø 13
Länge (mm) 406.4
max_static_product_load_metric 350
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Material Aluminum
Back to Top