Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-45-DE-R13
BM1-45-DE-R13
BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
16
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
258
Gewicht (lb)
11.1
Weite (in)
7
Länge (mm)
406.4
max_static_product_load_metric
350
Weite (mm)
177.8
Gewicht (kg)
5.05
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm, 2x Ø 10 auf Lochkreis 160mm
Rohrdurchmesser (mm)
45
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 11 auf Lochkreis 160mm , 6x Ø 11 auf Lochkreis 125
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top