Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-45-DE-R14
BM1-45-DE-R14
BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
11.1
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Weite (in)
7
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
258
Länge (in)
16
Rohrdurchmesser (mm)
45
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
350
Gewicht (kg)
5.05
Länge (mm)
406.4
max_static_product_load_metric
350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 13
Weite (mm)
177.8
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief
Material
Aluminum
Back to Top