Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R14

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 258
Largeur (in) 7
Diametre tube (in) 1.77
Longueur (in) 16
Poids (lb) 11.1
Largeur (mm) 177.8
Poids (kg) 5.05
max_static_product_load_metric 350
interface robot trou central (mm) (6) 13
Charge statique max (Nm) 350
Diametre tube (mm) 45
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 12
Longueur (mm) 406.4
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Montage centrale
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 45B
Interface robot boulon R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep
Matériel Aluminum
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top