Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R16

BM1 -Basisträger doppelt für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Länge (in) 16
Weite (in) 7
Gewicht (lb) 11.1
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Länge (mm) 406.4
max_static_product_load_metric 350
Rohrdurchmesser (mm) 45
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø15
Weite (mm) 177.8
Gewicht (kg) 5.05
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 16
DistributorGroup End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R16:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top