Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-DE-R16

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 258
Largeur (in) 7
Poids (lb) 11.1
Longueur (in) 16
Diametre tube (in) 1.77
max_static_product_load_metric 350
Largeur (mm) 177.8
Poids (kg) 5.05
Charge statique max (Nm) 350
interface robot trou central (mm) (6) 16
Interface robot trou de goupille (mm) (2)15
Diametre tube (mm) 45
Longueur (mm) 406.4
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Montage centrale
Interface robot boulon R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Taille tube 45B
Back to Top