Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R05

BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 7
Gewicht (lb) 11.1
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Länge (in) 16
max_static_product_load_metric 350
Rohrdurchmesser (mm) 45
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 12x Ø 13
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Weite (mm) 177.8
Gewicht (kg) 5.05
Länge (mm) 406.4
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Material Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung
Back to Top