Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R06

BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 7
Länge (in) 16
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Gewicht (lb) 11.1
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Rohrdurchmesser (mm) 45
Gewicht (kg) 5.05
Länge (mm) 406.4
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm
Weite (mm) 177.8
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 8x Ø 12,5 auf Lochkreis 160mm
max_static_product_load_metric 350
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R06:Lochkreis Ø 125/160mm
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top