Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-45-SE-R06
BM1-45-SE-R06
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
16
Largeur (in)
7
Charge statique max (ft lb)
258
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
11.1
Poids (kg)
5.05
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC
Charge statique max (Nm)
350
Largeur (mm)
177.8
Diametre tube (mm)
45
max_static_product_load_metric
350
interface robot trou central (mm)
(8) 12.5 on 160mm BC
Longueur (mm)
406.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Interface robot boulon
R06: 125/160mm Bolt Circle
Type de produit
Montage centrale
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
45B
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top