Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R07

BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 16
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Gewicht (lb) 11.1
Weite (in) 7
Weite (mm) 177.8
Länge (mm) 406.4
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Rohrdurchmesser (mm) 45
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 13
Gewicht (kg) 5.05
max_static_product_load_metric 350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 12
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produktfunktion Robotertooling
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R07:Lochkreis Ø 200mm
Rohr Durchmesser B-45 Profil
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produkt Typen Basisträger
Back to Top