Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-45-SE-R09
BM1-45-SE-R09
BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
258
Weite (in)
7
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Länge (in)
16
Gewicht (lb)
11.1
Rohrdurchmesser (mm)
45
Länge (mm)
406.4
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 15
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
350
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 20
Weite (mm)
177.8
max_static_product_load_metric
350
Gewicht (kg)
5.05
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R09:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top