Préhenseurs
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R09

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 7
Charge statique max (ft lb) 258
Longueur (in) 16
Poids (lb) 11.1
Diametre tube (in) 1.77
interface robot trou central (mm) (6) 20
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 15
Poids (kg) 5.05
Charge statique max (Nm) 350
Largeur (mm) 177.8
Diametre tube (mm) 45
max_static_product_load_metric 350
Longueur (mm) 406.4
Taille tube 45B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Type de produit Montage centrale
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Interface robot boulon R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Back to Top