Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R13

BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Weite (in) 7
Länge (in) 16
Gewicht (lb) 11.1
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 11 auf Lochkreis 160mm , 6x Ø 11 auf Lochkreis 125
Länge (mm) 406.4
Weite (mm) 177.8
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
max_static_product_load_metric 350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm, 2x Ø 10 auf Lochkreis 160mm
Rohrdurchmesser (mm) 45
Gewicht (kg) 5.05
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief
Back to Top