Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 45mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-45-SE-R16

BM1 -Basisträger einfach für 45mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 258
Länge (in) 16
Gewicht (lb) 11.1
Weite (in) 7
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Weite (mm) 177.8
max_static_product_load_metric 350
Gewicht (kg) 5.05
Länge (mm) 406.4
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 350
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø15
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 16
Rohrdurchmesser (mm) 45
Produkt Typen Basisträger
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R16:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Back to Top