Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-45-SE-R16
BM1-45-SE-R16
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
16
Charge statique max (ft lb)
258
Largeur (in)
7
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
11.1
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
5.05
Interface robot trou de goupille (mm)
(2)15
max_static_product_load_metric
350
Longueur (mm)
406.4
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Charge statique max (Nm)
350
Largeur (mm)
177.8
Interface robot boulon
R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Taille tube
45B
Back to Top