Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-DE-R02

BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 16.0
Gewicht (lb) 11.5
Weite (in) 7.0
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500.0
Weite (mm) 177.8
Gewicht (kg) 5.2
max_static_product_load_metric 675.0
Länge (mm) 406.4
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 10x Ø 11
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 10
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675.0
Rohrdurchmesser (mm) 60
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R02:Lochkreis Ø 125mm
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produkt Typen Basisträger
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top