Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-60-DE-R08
BM1-60-DE-R08
BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Weite (in)
7
Gewicht (lb)
11.5
Länge (in)
16
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 16 auf Lochkreis 160mm
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 13 auf Lochkreis 125mm
Weite (mm)
177.8
Rohrdurchmesser (mm)
60
Länge (mm)
406.4
Gewicht (kg)
5.2
max_static_product_load_metric
675
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R08:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top