Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-DE-R08

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 11.5
Charge statique max (ft lb) 500
Largeur (in) 7
Longueur (in) 16
Diametre tube (in) 2.36
max_static_product_load_metric 675
Longueur (mm) 406.4
Poids (kg) 5.2
Diametre tube (mm) 60
Charge statique max (Nm) 675
Largeur (mm) 177.8
interface robot trou central (mm) (8) 16 on 160mm BC
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 13 on 125mm BC
Taille tube 60B
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Montage centrale
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Interface robot boulon R08: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top