Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-60-DE-R13
BM1-60-DE-R13
BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
7
Länge (in)
16
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
11.5
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Rohrdurchmesser (mm)
60
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm, 2x Ø 10 auf Lochkreis 160mm
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 11 auf Lochkreis 160mm , 6x Ø 11 auf Lochkreis 125
max_static_product_load_metric
675
Länge (mm)
406.4
Weite (mm)
177.8
Gewicht (kg)
5.2
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Basisträger
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top