Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-DE-R13
BM1-60-DE-R13
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
16
Largeur (in)
7
Charge statique max (ft lb)
500
Diametre tube (in)
2.36
Poids (lb)
11.5
Longueur (mm)
406.4
Charge statique max (Nm)
675
max_static_product_load_metric
675
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
5.2
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC, (2) 10 on 160mm BC
interface robot trou central (mm)
(6) 11 on 160mm BC, (6) 11 on 125 BC
Largeur (mm)
177.8
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Taille tube
60B
Interface robot boulon
R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Montage centrale
Back to Top