Endeffektoren
BM1 - Double Extrusion 60mm  Mid Mount

BM1-60-DE

BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500.0
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (lb) 11.5
Weite (in) 7.0
Länge (in) 16.0
Länge (mm) 406.4
Weite (mm) 177.8
max_static_product_load_metric 675.0
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675.0
Rohrdurchmesser (mm) 60
Gewicht (kg) 5.2
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Basisträger
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top