Préhenseurs
BM1 - Double Extrusion 60mm  Mid Mount

BM1-60-DE

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 7.0
Longueur (in) 16.0
Poids (lb) 11.5
Charge statique max (ft lb) 500.0
Diametre tube (in) 2.36
max_static_product_load_metric 675.0
Charge statique max (Nm) 675.0
Poids (kg) 5.2
Longueur (mm) 406.4
Largeur (mm) 177.8
Diametre tube (mm) 60
Taille tube 60B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Montage centrale
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top