Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R01

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 7
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500
Gewicht (lb) 11.5
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Länge (in) 16
Rohrdurchmesser (mm) 60
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 12,5
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 12
Weite (mm) 177.8
Länge (mm) 406.4
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675
Gewicht (kg) 5.2
max_static_product_load_metric 675
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R01:Lochkreis Ø 200mm
Produkt Typen Basisträger
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Back to Top