Préhenseurs
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R01

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 500
Largeur (in) 7
Longueur (in) 16
Diametre tube (in) 2.36
Poids (lb) 11.5
Longueur (mm) 406.4
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 12
Diametre tube (mm) 60
max_static_product_load_metric 675
Charge statique max (Nm) 675
Largeur (mm) 177.8
Poids (kg) 5.2
interface robot trou central (mm) (6) 12.5
Fonction de produit Outillage Robotique
Interface robot boulon R01: 200mm Bolt Circle
Type de produit Montage centrale
Taille tube 60B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top