Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R04

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 11.5
Weite (in) 7.0
Länge (in) 16.0
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500.0
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675.0
Rohrdurchmesser (mm) 60
max_static_product_load_metric 675.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 4x Ø 10
Länge (mm) 406.4
Weite (mm) 177.8
Gewicht (kg) 5.2
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 8x Ø 11
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Rohr Durchmesser B-60 Profil
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R04:Lochkreis Ø 160mm
Back to Top