Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-SE-R04
BM1-60-SE-R04
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
11.5
Longueur (in)
16.0
Largeur (in)
7.0
Charge statique max (ft lb)
500.0
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (mm)
406.4
Charge statique max (Nm)
675.0
Diametre tube (mm)
60
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
Poids (kg)
5.2
Largeur (mm)
177.8
interface robot trou central (mm)
(8) 11
max_static_product_load_metric
675.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R04: 160mm Bolt Circle
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
60B
Back to Top