Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R05

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 7.0
Gewicht (lb) 11.5
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500.0
Länge (in) 16.0
Rohrdurchmesser (in) 2.36
max_static_product_load_metric 675.0
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675.0
Gewicht (kg) 5.2
Rohrdurchmesser (mm) 60
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 12x Ø 13
Länge (mm) 406.4
Weite (mm) 177.8
Produkt Typen Basisträger
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top