Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R09

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 7
Länge (in) 16
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500
Gewicht (lb) 11.5
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Rohrdurchmesser (mm) 60
max_static_product_load_metric 675
Gewicht (kg) 5.2
Länge (mm) 406.4
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 20
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 15
Weite (mm) 177.8
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produkt Typen Basisträger
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R09:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Back to Top