Préhenseurs
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R09

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 500
Poids (lb) 11.5
Diametre tube (in) 2.36
Largeur (in) 7
Longueur (in) 16
Charge statique max (Nm) 675
max_static_product_load_metric 675
Longueur (mm) 406.4
Poids (kg) 5.2
Largeur (mm) 177.8
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 15
interface robot trou central (mm) (6) 20
Diametre tube (mm) 60
Type de produit Montage centrale
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Interface robot boulon R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Taille tube 60B
Back to Top