Endeffektoren
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R11

BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 7
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (lb) 11.5
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500
Länge (in) 16
max_static_product_load_metric 675
Länge (mm) 406.4
Gewicht (kg) 5.2
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 15
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675
Rohrdurchmesser (mm) 60
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 16
Weite (mm) 177.8
Material Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Basisträger
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Back to Top