Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
BM1-60-SE-R11
BM1-60-SE-R11
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
500
Longueur (in)
16
Diametre tube (in)
2.36
Largeur (in)
7
Poids (lb)
11.5
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 15
max_static_product_load_metric
675
Charge statique max (Nm)
675
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
5.2
Diametre tube (mm)
60
Largeur (mm)
177.8
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
60B
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Interface robot boulon
R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Type de produit
Montage centrale
Back to Top