Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
BM1-60-SE-R14
BM1-60-SE-R14
BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
7
Länge (in)
16
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Gewicht (lb)
11.5
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 13
Rohrdurchmesser (mm)
60
Gewicht (kg)
5.2
Weite (mm)
177.8
max_static_product_load_metric
675
Länge (mm)
406.4
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Back to Top