Préhenseurs
BM1 - Single Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-SE-R14

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.36
Poids (lb) 11.5
Charge statique max (ft lb) 500
Largeur (in) 7
Longueur (in) 16
interface robot trou central (mm) (6) 13
Longueur (mm) 406.4
Interface robot trou de goupille (mm) (2) 12
Largeur (mm) 177.8
Diametre tube (mm) 60
Poids (kg) 5.2
Charge statique max (Nm) 675
max_static_product_load_metric 675
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Interface robot boulon R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep
Type de produit Montage centrale
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 60B
Matériel Aluminum
Back to Top