Endeffektoren

BM3-90

BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Minimale statische Produkt Belastung (lb) 1300.0
Länge (in) 29.53
Rohrdurchmesser (in) 3.54
Weite (in) 29.06
Gewicht (lb) 53.1
Minimale statische Produkt Belastung (kg) 589.7
Weite (mm) 738.0
Rohrdurchmesser (mm) 90
Länge (mm) 750.0
Gewicht (kg) 24.1
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produktreihe BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Basisträger
Rohr Durchmesser B-90 Profil
Back to Top