Préhenseurs

BM3-90

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 3.54
Longueur (in) 29.53
Largeur (in) 29.06
Poids (lb) 53.1
Charge statique max (lb) 1300.0
Longueur (mm) 750.0
Charge statique max (kg) 589.7
Diametre tube (mm) 90
Largeur (mm) 738.0
Poids (kg) 24.1
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Montage centrale
Gammes de produits Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 90B
Back to Top