Robohand Greifer
Destaco’s CP-1 Series of two-jaw parallel grippers features a compact cam lever design for these general purpose square grippers.

CP-1

Parallelgreifer
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.16
Maximale Fingerlänge (in) 1.18
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
Zylinder Durchmesser (in) 0.63
Druckbereich (psi) 29-145
Greifkraft (lbf) 20.0
Gewicht (lb) 0.2
Maximale Fingerlänge (mm) 30.0
Zylinder Durchmesser (mm) 16
Druckbereich (bar) 43141
Hub (mm) 4.0
Gewicht (kg) 0.09
Greifkraft (N) 89.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.025
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Schutzklasse IP54
Sonderausführung mit Federunterstützung (Optional)
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Anzahl der Spannbacken 2.0
PublishedDate 1718120498000
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.06
Produktreihe CP
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen Parallelgreifer
Optionaler Sensor Ja
Federunterstützung Optional
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktzubehör
D4
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP1V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP1V
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SCP1
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KSCP1
Reparatursätze (Schrauben, Federn, Dichtungen) -Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
D1
PNP Sensor, 0,3m Ausgangskabel, 90°, M8 Anschluss*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top